![HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PUR STATIC Industrial Ethernet Leitung, Kat. 6A, bis 500 MHz, PUR-Außenmantel, feste Verlegung](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11007778_QS_1520x1160.jpg)
![HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PUR STATIC Industrial Ethernet Leitung, Kat. 6A, bis 500 MHz, PUR-Außenmantel, feste Verlegung](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11007778_QS_1520x1160.jpg)
HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PUR STATIC grün 4 x 2 x AWG 22 /1
Art.-Nr. 11007778
- einsetzbar bis 10 Gigabit
- robuste Konstruktion
- 600V UL-Zulassung
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PUR STATIC grün 4 x 2 x AWG 22 /1
- Art.-Nr.
- 11007778
- Artikelbezeichnung
- HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PUR STATIC grün 4 x 2 x AWG 22 /1
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 0,32
- Leiter-Ø ca. mm
- 0,64
- Ader-Ø ca. mm
- 1,55
- Außen-Ø mm (ca.)
- 8,7
- Cu-Zahl kg/km
- 53,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 103,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892314438
- Zolltarifnummer
- 85444991
Technische Daten HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PUR STATIC grün 4 x 2 x AWG 22 /1
Industrial Ethernet Leitung / Kat. 6A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, DIN EN 50288-10-1, UL-Std. 444 (CMX), CSA-Std. C22.2 No. 214 - CMX, UL-Std. 758 (AWM) Style 21238 | |
Temperaturbereich | fest verlegt -40°C bis +80°C bei Verlegung 0°C bis +50°C UL (CMX) bis +75°C UL (AWM) bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 59,1 Ohm/km |
Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 118,2 Ohm/km |
Isolationswiderstand | min. 5,0 GOhm x km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 45 pF/m |
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 78% |
Wellenwiderstand | bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm bei 101 bis 500 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm |
Brandlast | ca. 1,63 MJ/m |
Mindestbiegeradius | bei Verlegung 8x Außen-Ø fest verlegt 5x Außen-Ø |
Details HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PUR STATIC grün 4 x 2 x AWG 22 /1
Aufbau
-
- Cu-Leiter blank, AWG-Maße
-
- Aderisolation: geschäumtes PE
-
- Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
- Nr. 1: weiß-blau / blau
- Nr. 2: weiß-orange / orange
- Nr. 3: weiß-grün / grün
- Nr. 4: weiß-braun / braun
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
-
- Schirmelement: Paare, kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
-
- Paare mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
-
- Außenmantel: PUR
-
- Mantelfarbe: grün
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Fette
-
- abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
-
- halogenfrei
-
- flammwidrig
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
-
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- UL Voltage Rating: 600 V
Verwendung
-
- HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PUR STATIC wurde speziell für extreme industrielle Einsätze für die feste Verlegung konzipiert. Das Kupferdatenkabel eignet sich hervorragend für Ethernet Applikationen der Kategorie 6A bis 10 Gigabit/500MHz (IEC 61156-5). Sie garantieren erstklassige Übertragungseigenschaften und den Einsatz auch unter schwierigsten Bedingungen.