HELUKAT® 200IND CAT.5e SF/UTP PUR ROBUSTFLEX grau 4 x 2 x AWG 26 /7
Art.-Nr. 800068
- einsetzbar bis 1 Gigabit
- robuste Konstruktion
- 1000V UL-Zulassung
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUKAT® 200IND CAT.5e SF/UTP PUR ROBUSTFLEX grau 4 x 2 x AWG 26 /7
- Art.-Nr.
- 800068
- Artikelbezeichnung
- HELUKAT® 200IND CAT.5e SF/UTP PUR ROBUSTFLEX grau 4 x 2 x AWG 26 /7
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 0,14
- Leiter-Ø ca. mm
- 0,48
- Ader-Ø ca. mm
- 0,95
- Außen-Ø mm (ca.)
- 5,8
- Cu-Zahl kg/km
- 24,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 44,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892314131
- Zolltarifnummer
- 85444993
Technische Daten HELUKAT® 200IND CAT.5e SF/UTP PUR ROBUSTFLEX grau 4 x 2 x AWG 26 /7
Industrial Ethernet Leitung / Kat. 5e nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-3, DIN EN 50288-2-2, UL-Std. 758 (AWM) Style 21576 | |
Temperaturbereich | bewegt -20°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +80°C UL (AWM) bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 140,0 Ohm/km |
Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 280,0 Ohm/km |
Isolationswiderstand | min. 5,0 GOhm x km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 47 pF/m |
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 67% |
Wellenwiderstand | bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm bei 101 bis 200 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm |
Brandlast | ca. 0,64 MJ/m |
Mindestbiegeradius | bewegt 8x Außen-Ø fest verlegt 4x Außen-Ø |
Details HELUKAT® 200IND CAT.5e SF/UTP PUR ROBUSTFLEX grau 4 x 2 x AWG 26 /7
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, AWG-Maße
-
- Aderisolation: Polyolefin
-
- Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
- Nr. 1: weiß-blau / blau
- Nr. 2: weiß-orange / orange
- Nr. 3: weiß-grün / grün
- Nr. 4: weiß-braun / braun
-
- Schirmelement: Paare
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
-
- Folienbewicklung
-
- Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
-
- Außenmantel: PUR
-
- Mantelfarbe: grau
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Fette
-
- abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
-
- halogenfrei
-
- flammwidrig
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- UL Voltage Rating: 1000 V
Verwendung
-
- HELUKAT® 200IND CAT.5e SF/UTP PUR ROBUSTFLEX wird in rauer industrieller Umgebung verwendet und zeichnet sich durch große Leistungsreserven und einer herausragenden Performance aus. Auch mechanisch ist diese durch den halogenfreien PUR-Außenmantel bestens für das Industrieumfeld geeignet. Diese Leitung ist mit gängigen RJ45 Steckern (Industrie- und Büroversion), aber auch mit einigen Sub-D und M12 Steckern konfektionierbar.
Downloads HELUKAT® 200IND CAT.5e SF/UTP PUR ROBUSTFLEX grau 4 x 2 x AWG 26 /7
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte