![HELUKAT® 100S CAT.5e 1000 V SF/UTP PUR CHAIN Industrial Ethernet Leitung, Kat. 5e, bis 155 MHz, PUR-Außenmantel, schleppkettenfähig](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11007779_1520x1160.jpg)
![HELUKAT® 100S CAT.5e 1000 V SF/UTP PUR CHAIN Industrial Ethernet Leitung, Kat. 5e, bis 155 MHz, PUR-Außenmantel, schleppkettenfähig](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11007779_1520x1160.jpg)
HELUKAT® 100S CAT.5e 1000 V SF/UTP PUR CHAIN grün 2 x 2 x AWG 26 /19
Art.-Nr. 11007779
- einsetzbar bis 100 Mbit
- 1000V UL-Zulassung
- für den permanent bewegten Einsatz in Energieführungsketten
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUKAT® 100S CAT.5e 1000 V SF/UTP PUR CHAIN grün 2 x 2 x AWG 26 /19
- Art.-Nr.
- 11007779
- Artikelbezeichnung
- HELUKAT® 100S CAT.5e 1000 V SF/UTP PUR CHAIN grün 2 x 2 x AWG 26 /19
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 0,15
- Leiter-Ø ca. mm
- 0,5
- Ader-Ø ca. mm
- 1,0
- Außen-Ø mm (ca.)
- 6,6
- Cu-Zahl kg/km
- 31,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 56,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892314186
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUKAT® 100S CAT.5e 1000 V SF/UTP PUR CHAIN grün 2 x 2 x AWG 26 /19
Industrial Ethernet Leitung / Kat. 5e nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-2-2, UL-Std. 758 (AWM) Style 21576 | |
Temperaturbereich | bewegt -30°C bis +60°C fest verlegt -40°C bis +80°C UL (AWM) bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 500 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 125,0 Ohm/km |
Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 250,0 Ohm/km |
Isolationswiderstand | min. 5,0 GOhm x km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 50 pF/m |
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 67% |
Wellenwiderstand | bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm |
Brandlast | ca. 0,64 MJ/m |
Mindestbiegeradius | bewegt 15x Außen-Ø fest verlegt 7x Außen-Ø |
Details HELUKAT® 100S CAT.5e 1000 V SF/UTP PUR CHAIN grün 2 x 2 x AWG 26 /19
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, AWG-Maße
-
- Aderisolation: Polyolefin
-
- Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
- Nr. 1: weiß-blau / blau
- Nr. 2: weiß-orange / orange
- Nr. 3: weiß-grün / grün
- Nr. 4: weiß-braun / braun
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
-
- Vliesbewicklung
-
- Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
-
- Außenmantel: PUR
-
- Mantelfarbe: grün
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Fette
-
- abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
-
- schleppkettenfähig
-
- halogenfrei
-
- flammwidrig
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
-
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- UL Voltage Rating: 1000 V
Verwendung
-
HELUKAT® 100S CAT.5e 1000 V SF/UTP PUR CHAIN ist für die wiederkehrende Beanspruchung an bewegten Maschinenteilen für die Verlegung in der Schleppkette ausgelegt. Durch den PUR-Mantel ist diese auch exzellent beständig gegenüber gängige mineralische Öle, Fette und Kühlschmiermittel.