HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR ROBUSTFLEX blau 2 x 2 x AWG 26 /7 Art.-Nr. 805702
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • Längenmarkierung in Meter
  • robust
  • UKCA-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • einsetzbar bis 100 Mbit
  • robuste Konstruktion
  • 1000V UL-Zulassung
€ 248,22 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
805702
Artikelbezeichnung
HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR ROBUSTFLEX blau 2 x 2 x AWG 26 /7
ca. Nennquerschnitt mm²
0,14
Leiter-Ø ca. mm
0,5
Ader-Ø ca. mm
0,95
Außen-Ø mm (ca.)
5,7
Cu-Zahl per km
19,0
Gewicht kg/km (ca.)
45,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892314179
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Industrial Ethernet Leitung / Kat. 5e nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-2-2, UL-Std. 758 (AWM) Style 21576
Temperaturbereich bewegt -30°C bis +70°C
fest verlegt -40°C bis +80°C
UL (AWM) bis +80°C
Betriebsspitzenspannung 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 1000 V
Leiterwiderstand bei 20°C max. 140,0 Ohm/km
Schleifenwiderstand bei 20°C max. 280,0 Ohm/km
Isolationswiderstand min. 5,0 GOhm x km
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 50 pF/m
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit ca. 67%
Wellenwiderstand bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Brandlast ca. 0,65 MJ/m
Mindestbiegeradius bewegt 15x Außen-Ø
fest verlegt 8x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, AWG-Maße
      • Aderisolation: geschäumtes PE
      • Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
      • Nr. 1: weiß-orange / orange
      • Nr. 2: weiß-grün / grün
      • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
      • Folienbewicklung
      • Paare mit optimalen Schlaglängen verseilt
      • 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
      • 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
      • Außenmantel: PUR
      • Mantelfarbe: blau
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Schmieröle, Fette
      • abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
      • bedingt schleppkettenfähig
      • halogenfrei
      • flammwidrig

Hinweise

      • der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • UL Voltage Rating: 1000 V

Prüfungen

      • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Verwendung

      • HELUKAT® 100IND CAT.5e SF/UTP PUR FLEX ist für den flexiblen Einsatz an bewegten Maschinenteilen ausgelegt und kann in Schleppketten mit geringer Beanspruchung verwendet werden. Durch den PUR-Mantel ist diese auch halogenfrei und hervorragend beständig gegen herkömmliche Öle und Schmiermittel.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible