![HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR ROBUSTFLEX Industrial Ethernet Leitung, Kat. 5, bis 100 MHz, PUR-Außenmantel](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M805702_PF_1520x1160.jpg)
![HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR ROBUSTFLEX Industrial Ethernet Leitung, Kat. 5, bis 100 MHz, PUR-Außenmantel](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M805702_PF_1520x1160.jpg)
HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR ROBUSTFLEX blau 2 x 2 x AWG 26 /7
Art.-Nr. 805702
- einsetzbar bis 100 Mbit
- robuste Konstruktion
- 1000V UL-Zulassung
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR ROBUSTFLEX blau 2 x 2 x AWG 26 /7
- Art.-Nr.
- 805702
- Artikelbezeichnung
- HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR ROBUSTFLEX blau 2 x 2 x AWG 26 /7
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 0,14
- Leiter-Ø ca. mm
- 0,5
- Ader-Ø ca. mm
- 0,95
- Außen-Ø mm (ca.)
- 5,7
- Cu-Zahl kg/km
- 19,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 45,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892314179
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR ROBUSTFLEX blau 2 x 2 x AWG 26 /7
Industrial Ethernet Leitung / Kat. 5e nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-2-2, UL-Std. 758 (AWM) Style 21576 | |
Temperaturbereich | bewegt -30°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +80°C UL (AWM) bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 125 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 140,0 Ohm/km |
Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 280,0 Ohm/km |
Isolationswiderstand | min. 5,0 GOhm x km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 50 pF/m |
Rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 67% |
Wellenwiderstand | bei 1 bis 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm |
Brandlast | ca. 0,65 MJ/m |
Mindestbiegeradius | bewegt 15x Außen-Ø fest verlegt 8x Außen-Ø |
Details HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR ROBUSTFLEX blau 2 x 2 x AWG 26 /7
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, AWG-Maße
-
- Aderisolation: geschäumtes PE
-
- Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
- Nr. 1: weiß-orange / orange
- Nr. 2: weiß-grün / grün
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
-
- Folienbewicklung
-
- Paare mit optimalen Schlaglängen verseilt
-
- 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
- 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
-
- Außenmantel: PUR
-
- Mantelfarbe: blau
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Schmieröle, Fette
-
- abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
-
- bedingt schleppkettenfähig
-
- halogenfrei
-
- flammwidrig
Hinweise
-
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- UL Voltage Rating: 1000 V
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Verwendung
-
- HELUKAT® 100IND CAT.5e SF/UTP PUR FLEX ist für den flexiblen Einsatz an bewegten Maschinenteilen ausgelegt und kann in Schleppketten mit geringer Beanspruchung verwendet werden. Durch den PUR-Mantel ist diese auch halogenfrei und hervorragend beständig gegen herkömmliche Öle und Schmiermittel.