HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC OS 300
  • UKCA-Zertifizierung
Ab € 149,10 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Instrumentationskabel nach EN 50288-7
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C
nicht bewegt -30°C bis +70°C
Nennspannung U AC 300 V
Prüfspannung Ader/Ader 1500 V
Prüfspannung Ader/Schirm 1500 V
Mindestbiegeradius nicht bewegt 7,5x Außen-Ø
Isolationswiderstand > 100 MΩxkm
Betriebskapazität max. 250 pF/m
Induktivität max. 1 mH/km
L/R (ratio) 0,5 mm² < 25 μH/Ω
0,75 mm² < 25 μH/Ω
1 mm² < 25 μH/Ω
1,5 mm² < 40 μH/Ω
2,5 mm² < 60 μH/Ω

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Klasse 2 / IEC 60228 Class 2
  • Aderisolation: PVC nach EN 50290-2-21
  • Aderkennzeichnung:
  • Paare: ws, sw
  • Dreier: ws, sw, rt
  • Vierer: ws, sw, rt, gr
  • weiße Adern mit fortlaufenden schwarzen Ziffern
  • Adern zu Paaren / Dreiern / Vierern verseilt, Adern mit optimalen Schlaglängen zu Kabelelementen verseilt
  • Kabelelemente mit optimalen Schlaglängen verseilt
  • Gesamtschirm: AL/PET Band über verzinnter Kupfer-Beilauflitze (7x0,3 mm)
  • Außenmantel: PVC nach EN 50290-2-22
  • Außenmantelfarbe: schwarz (RAL 9005) oder blau (RAL 5015)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • geringe Leitungsdämpfung und niedrige Betriebskapazitäten ermöglichen lange Übertragungsstrecken
  • Kabelelemente werden aus nicht-hygroskopischem Material hergestellt

Prüfungen

  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Bündelbrandtest nach DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22 (Kat. A, 40 min.)
  • ölbeständig nach ICEA S-73-532 / NEMA WC 57
  • UV-beständig nach UL 1581 sec. 1200

Hinweise

  • alternative Bezeichnung: RE-Y(St)Y
  • auch verfügbar nach PAS 5308
  • nicht geeignet für direkte Erdverlegung
  • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
  • passende Kabelverschraubungen: HELUTOP® HT-MS-EX-d

Verwendung

  • Für die Übertragung von digitalen und analogen Signalen in rauen Umgebungen, wie in der Öl-, Gas- und petrochemischen Industrie. Die Kabel sind geeignet für nicht bewegte Einsätze in trockenen und feuchten Umgebungen, Freiflächen und in unterirdischen Netzwerken.

Artikel HELUDATA® EN-50288-7 PVC/PVC OS 300

Aderzahl
Anzahl Paare
Nennquerschnitt (mm²)
Außendurchmesser
Mantelfarbe
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.) Kupferbasis in EUR / 100kg

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible