HELUDATA® 2464 PVC/PVC-TP 300 BLACK 1 x 2 x 16 AWG Art.-Nr. 11000620
  • UL-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter
  • PVC-Datenleitung
  • UL Style 2464
  • 300 V
  • 80°C
  • mit Beilauflitze
€ 224,70 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11000620
Artikelbezeichnung
HELUDATA® 2464 PVC/PVC-TP 300 BLACK 1 x 2 x 16 AWG
Außen-Ø mm (ca.)
6,1 - 6,5
Cu-Zahl kg/km
28,8
Gewicht kg/km (ca.)
64,7
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
-
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892518171
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Datenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2464
Temperaturbereich nicht bewegt -30°C bis +80°C
Betriebsspitzenspannung 300 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 1000 V
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 200 pF/m
Betriebskapazität Ader/Schirm bei 800 Hz, ca. 370 pF/m
Wellenwiderstand 45 Ohm,
(Richtwert)
Induktivität ca. 0,65 mH/km
Mindestbiegeradius nicht bewegt 15x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze verzinnt, mehrdrähtig, AWG-Maße
      • Aderisolation: semirigid PVC
      • Aderkennzeichnung: farbig,
      • Paare: Nr. 1: schwarz / weiß
      • x = ohne Schutzleiter
      • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
      • Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
      • Beilauflitze, Cu-verzinnt
      • Außenmantel: PVC
      • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1

Verwendung

      • UL-approbierte Datenleitung für Anwendungen in der industriellen Automatisierung und Prozesssteuerung; für die feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible