![HELUDATA® 2092 PE/PVC-TP 300 GREY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11000611_PF_1520x1160.jpg)
![HELUDATA® 2092 PE/PVC-TP 300 GREY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11000611_PF_1520x1160.jpg)
HELUDATA® 2092 PE/PVC-TP 300 GREY 2 x 20 AWG
Art.-Nr. 18024899
- PVC-Datenleitung
- UL Style 2092
- 300 V
- 60°C
- mit Beilauflitze
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUDATA® 2092 PE/PVC-TP 300 GREY 2 x 20 AWG
- Art.-Nr.
- 18024899
- Artikelbezeichnung
- HELUDATA® 2092 PE/PVC-TP 300 GREY 2 x 20 AWG
- Außen-Ø mm (ca.)
- 5,0 - 5,4
- Cu-Zahl kg/km
- 16,2
- Gewicht kg/km (ca.)
- 35,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892541117
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUDATA® 2092 PE/PVC-TP 300 GREY 2 x 20 AWG
PVC-Datenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2092 | |
Temperaturbereich | nicht bewegt -30°C bis +60°C |
Betriebsspitzenspannung | 300 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 15x Außen-Ø |
Details HELUDATA® 2092 PE/PVC-TP 300 GREY 2 x 20 AWG
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt, mehrdrähtig, AWG-Maße
-
- Aderisolation: PE
-
- Aderkennzeichnung: schwarz, natur
-
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
-
- Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
-
- Beilauflitze, Cu-verzinnt
-
- Außenmantel: PVC
-
- Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
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
- niedrige Betriebskapazität
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1
Verwendung
-
UL-approbierte Datenleitung für Anwendungen in der industriellen Automatisierung und Prozesssteuerung; für die feste Verlegung in trockenen oder feuchten Räumen.