HELUDATA® 2092 PE/PVC-TP 300 GREY
  • UL-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter
  • PVC-Datenleitung
  • UL Style 2092
  • 300 V
  • 60°C
  • mit Beilauflitze
Ab € 127,05 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

PVC-Datenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2092
Temperaturbereich nicht bewegt -30°C bis +60°C
Betriebsspitzenspannung 300 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 1000 V
Mindestbiegeradius nicht bewegt 15x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze verzinnt, mehrdrähtig, AWG-Maße
      • Aderisolation: PE
      • Aderkennzeichnung: schwarz, natur
      • x = ohne Schutzleiter
      • Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
      • Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
      • Beilauflitze, Cu-verzinnt
      • Außenmantel: PVC
      • Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
      • niedrige Betriebskapazität

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1

Verwendung

      • UL-approbierte Datenleitung für Anwendungen in der industriellen Automatisierung und Prozesssteuerung; für die feste Verlegung in trockenen oder feuchten Räumen.

Artikel HELUDATA® 2092 PE/PVC-TP 300 GREY

AWG-Nr.
Außendurchmesser
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) Cu-Zahl per km Gewicht kg/km (ca.) Kupferbasis in EUR / 100kg
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible