![HELUDATA® 20276 PE/PVC-TP 30 GREY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11000620_1520x1160.jpg)
![HELUDATA® 20276 PE/PVC-TP 30 GREY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11000630_PF_1520x1160.jpg)
![HELUDATA® 20276 PE/PVC-TP 30 GREY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11000620_1520x1160.jpg)
![HELUDATA® 20276 PE/PVC-TP 30 GREY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11000630_PF_1520x1160.jpg)
![HELUDATA® 20276 PE/PVC-TP 30 GREY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11000620_1520x1160.jpg)
HELUDATA® 20276 PE/PVC-TP 30 GREY 4 x 2 x 22 AWG
Art.-Nr. 18024862
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUDATA® 20276 PE/PVC-TP 30 GREY 4 x 2 x 22 AWG
- Art.-Nr.
- 18024862
- Artikelbezeichnung
- HELUDATA® 20276 PE/PVC-TP 30 GREY 4 x 2 x 22 AWG
- Außen-Ø mm (ca.)
- 6,5
- Cu-Zahl kg/km
- 30,5
- Gewicht kg/km (ca.)
- 57,9
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- EAN / GTIN
- 100, 500, 1000
- Zolltarifnummer
- ja
- 4060892535550
- 85444993
Technische Daten HELUDATA® 20276 PE/PVC-TP 30 GREY 4 x 2 x 22 AWG
PVC-Datenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 20276 | |
Temperaturbereich | nicht bewegt -20°C bis +60°C |
Betriebsspitzenspannung | 30 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 115 pF/m |
Betriebskapazität Ader/Schirm | bei 800 Hz, ca. 203 pF/m |
Wellenwiderstand | 45 Ohm, (Richtwert) |
Induktivität | ca. 0,55 mH/km |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 15x Außen-Ø |
Details HELUDATA® 20276 PE/PVC-TP 30 GREY 4 x 2 x 22 AWG
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt, mehrdrähtig, AWG-Maße
-
- Aderisolation: PE
-
- Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
- Nr. 1: schwarz / rot
- Nr. 2: grün / weiß
- Nr. 3: gelb / blau
- Nr. 4: pink / grau
-
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
-
- Schirmelement: Paare, kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
-
- Paare mit optimalen Schlaglängen verseilt
-
- Beilauflitze, Cu-verzinnt
-
- Außenmantel: PVC
-
- Mantelfarbe: grau (RAL 7005)
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
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1
Verwendung
-
UL-approbierte Datenleitung zur Verkabelung von Datenverarbeitungssystemen; für die feste Verlegung in trockenen oder feuchten Räumen.