HELUDATA® 20276 PE/PVC-TP 30 GREY
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten HELUDATA® 20276 PE/PVC-TP 30 GREY
PVC-Datenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 20276 | |
Temperaturbereich | nicht bewegt -20°C bis +60°C |
Betriebsspitzenspannung | 30 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 115 pF/m |
Betriebskapazität Ader/Schirm | bei 800 Hz, ca. 203 pF/m |
Wellenwiderstand | 45 Ohm, (Richtwert) |
Induktivität | ca. 0,55 mH/km |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 15x Außen-Ø |
Details HELUDATA® 20276 PE/PVC-TP 30 GREY
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt, mehrdrähtig, AWG-Maße
-
- Aderisolation: PE
-
- Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
- Nr. 1: schwarz / rot
- Nr. 2: grün / weiß
- Nr. 3: gelb / blau
- Nr. 4: pink / grau
-
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
-
- Schirmelement: Paare, kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
-
- Paare mit optimalen Schlaglängen verseilt
-
- Beilauflitze, Cu-verzinnt
-
- Außenmantel: PVC
-
- Mantelfarbe: grau (RAL 7005)
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
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1
Verwendung
-
- UL-approbierte Datenleitung zur Verkabelung von Datenverarbeitungssystemen; für die feste Verlegung in trockenen oder feuchten Räumen.
Artikel HELUDATA® 20276 PE/PVC-TP 30 GREY
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km (ca.) | Kupferbasis in EUR / 100kg |
---|