HELUDATA® 20276 PE/PVC-TP 30 GREY 2 x 2 x 22 AWG Art.-Nr. 11000630
  • UL-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter
€ 140,70 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11000630
Artikelbezeichnung
HELUDATA® 20276 PE/PVC-TP 30 GREY 2 x 2 x 22 AWG
Außen-Ø mm (ca.)
4,3
Cu-Zahl kg/km
20,5
Gewicht kg/km (ca.)
28,4
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
EAN / GTIN
100, 500, 1000
Zolltarifnummer
ja
4060892518188
85444993

Technische Daten

PVC-Datenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 20276
Temperaturbereich nicht bewegt -20°C bis +60°C
Betriebsspitzenspannung 30 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 1000 V
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz, ca. 115 pF/m
Betriebskapazität Ader/Schirm bei 800 Hz, ca. 203 pF/m
Wellenwiderstand 45 Ohm,
(Richtwert)
Induktivität ca. 0,55 mH/km
Mindestbiegeradius nicht bewegt 15x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze verzinnt, mehrdrähtig, AWG-Maße
      • Aderisolation: PE
      • Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
      • Nr. 1: schwarz / rot
      • Nr. 2: grün / weiß
      • Nr. 3: gelb / blau
      • Nr. 4: pink / grau
      • x = ohne Schutzleiter
      • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
      • Schirmelement: Paare, kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
      • Paare mit optimalen Schlaglängen verseilt
      • Beilauflitze, Cu-verzinnt
      • Außenmantel: PVC
      • Mantelfarbe: grau (RAL 7005)
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1

Verwendung

    UL-approbierte Datenleitung zur Verkabelung von Datenverarbeitungssystemen; für die feste Verlegung in trockenen oder feuchten Räumen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible