HELUcond PA12
  • UV-beständig
  • halogenfrei (LS0H)
Ab € 173,85 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Temperaturbereich -50°C bis +120°C
kurzzeitig bis +150°C

Details

Aufbau

      • Mod. Polyamid 12

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • cadmiumfrei
      • Beständig gegen eine Vielzahl von
      • Kraftstoffe
      • Mineralöle
      • Fette
      • Schwache Basen
      • Schwache Säuren

Hinweise

      • Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Verwendung

    • Kabelschutzschlauch für dynamische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 17: ca. 350 N<br /><br />• Anlagen- und Maschinenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik

Artikel HELUcond PA12

Artikelbezeichnung
Art.-Nr
Farbe Nenngröße mm Innen-Ø ca. mm Außen-Ø ca. mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible