HELUCOM® A-V(ZN)YY orange 4 E9/125
Art.-Nr. 803935
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUCOM® A-V(ZN)YY orange 4 E9/125
- Art.-Nr.
- 803935
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® A-V(ZN)YY orange 4 E9/125
- Faserzahl
- 4
- Fasertyp
- Single-Mode E9/125
- Faserkategorie
- ITU-T G.652d
- Faserzahl je Ader
- 1
- Außen-Ø mm (ca.)
- 7
- Gewicht kg/km (ca.)
- 50,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 1000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892313462
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® A-V(ZN)YY orange 4 E9/125
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -0°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: -30°C Betrieb, max.: +80°C |
Details HELUCOM® A-V(ZN)YY orange 4 E9/125
Aufbau
-
- Ader-Art: Kompaktader
-
- Zugentlastungselemente: Aramid
-
- Außenmantelfarbe: orange
Eigenschaften
-
- Max. Zugkraft: 1200 N
-
- Max. Querdruck: 500 N / cm
-
- UV-beständig
-
- ölbeständig
Prüfungen
-
- Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5<
-
- Geltende UL Normen: OFNG UL 1685
-
- Geltende CSA Normen: FT4
-
- Biegezyklen nach IEC 60794-1-2-E6: 9.000
Verwendung
-
Diese HELUCOM® Kabel wurden als mobile Feldkabel entwickelt. Sie sind sehr gut trommelbar und äußerst zugfest. Da der Kabelmantel fest auf dem Aramidgeflecht verankert ist, sind sie für den beweglichen Einsatz besonders geeignet. Der Vorteil dieser Kabel zeigt sich besonders dort, wo mobile Glasfaserstrecken zu installieren sind, wie z.B. bei Windkraftprojekten, Fernsehübertragungen, Objektüberwachung etc.. Diese Serie mit PVC Mantel ist nach dem UL/CSA Standard OFNG/ FT4 zertifiziert.