HELUCOM® A-V(ZN)11Y orange 4G50 OM2 Art.-Nr. 80534
€ 1.124,13 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
80534
Artikelbezeichnung
HELUCOM® A-V(ZN)11Y orange 4G50 OM2
Faserzahl
4
Fasertyp
Multimode G50/125
Faserkategorie
OM2
Faserzahl je Ader
1
Außen-Ø mm (ca.)
5,8
Gewicht kg/km (ca.)
31,0
Meter pro Verpackungseinheit
1000, 4000
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892313127
Zolltarifnummer
85447000

Technische Daten

Temperaturbereich Verlegung, min.: -5°C
Verlegung, max.: +50°C
Betrieb, min.: -30°C
Betrieb, max.: +70°C

Details

Aufbau

      • Ader-Art: Kompaktader
      • Zugentlastungselemente: Aramid
      • Außenmantelfarbe: orange

Eigenschaften

      • Max. Zugkraft: 650 N
      • Max. Querdruck: 40 N / cm
      • UV-beständig
      • ölbeständig

Prüfungen

      • Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
      • Hammerschlagfest nach IEC 60794-1-2-E4
      • Biegezyklen nach IEC 60794-1-2-E6: 500.000

Verwendung

      • Diese HELUCOM® Kabel wurden als mobile Feldkabel entwickelt. Sie sind sehr gut trommelbar und äußerst zugfest. Da der Kabelmantel fest auf dem Aramidgeflecht verankert ist, sind sie für den beweglichen Einsatz besonders geeignet. Der Vorteil dieser Kabel zeigt sich besonders dort, wo mobile Glasfaserstrecken zu installieren sind, wie z.B. bei Schleppketten, Fernsehübertragungen, Objektüberwachung etc..

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible