![HELUCOM® WK A-V(ZN)11Y TRAILING](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M80382_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® WK A-V(ZN)11Y TRAILING](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M80382_PF_1520x1160.jpg)
HELUCOM® WK A-V(ZN)11Y TRAILING
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten HELUCOM® WK A-V(ZN)11Y TRAILING
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -5°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: -30°C Betrieb, max.: +70°C |
Details HELUCOM® WK A-V(ZN)11Y TRAILING
Aufbau
-
- Ader-Art: Kompaktader
-
- Zugentlastungselemente: Aramid
-
- Außenmantelfarbe: orange
Eigenschaften
-
- Max. Zugkraft: 650 N
-
- Max. Querdruck: 40 N / cm
-
- UV-beständig
-
- ölbeständig
Prüfungen
-
- Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
-
- Hammerschlagfest nach IEC 60794-1-2-E4
-
- Biegezyklen nach IEC 60794-1-2-E6: 500.000
Verwendung
-
Diese HELUCOM® Kabel wurden als mobile Feldkabel entwickelt. Sie sind sehr gut trommelbar und äußerst zugfest. Da der Kabelmantel fest auf dem Aramidgeflecht verankert ist, sind sie für den beweglichen Einsatz besonders geeignet. Der Vorteil dieser Kabel zeigt sich besonders dort, wo mobile Glasfaserstrecken zu installieren sind, wie z.B. bei Schleppketten, Fernsehübertragungen, Objektüberwachung etc..
Artikel HELUCOM® WK A-V(ZN)11Y TRAILING
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Faserzahl | Fasertyp | Faserkategorie | Faserzahl je Ader |
---|