![HELUCOM® Profibus I-V4Y(ZN)Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M801280_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® Profibus I-V4Y(ZN)Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M801280_PF_1520x1160.jpg)
HELUCOM® I-V4Y(ZN)Y violett 2P980/1000
Art.-Nr. 801280
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUCOM® I-V4Y(ZN)Y violett 2P980/1000
- Art.-Nr.
- 801280
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® I-V4Y(ZN)Y violett 2P980/1000
- Faserzahl
- 2
- Fasertyp
- POF 980/1000
- Faserkategorie
- POF
- Faserzahl je Ader
- 1
- Außen-Ø mm (ca.)
- 7,8
- Gewicht kg/km (ca.)
- 59,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 1000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892313301
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® I-V4Y(ZN)Y violett 2P980/1000
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -10°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: -30°C Betrieb, max.: +70°C |
Details HELUCOM® I-V4Y(ZN)Y violett 2P980/1000
Aufbau
-
- Faserart: POF 980/1000
-
- Fasercladding: PA
Eigenschaften
-
- Brechungsindex Kern: 1,492
-
- Brechungsindex Mantel: 1,419
-
- Numerische Apertur: 0,5
-
- Dämpfung siehe Datenblatt
Verwendung
-
- Signalleitungen als Kunststoff-Lichtwellenleiter. Durch Einsatz dieser Übertragungssysteme wird die Vielzahl an unterschiedlichen Kabeln bei einer geplanten Businstallation im Maschinenfeld deutlich reduziert. Zusätzlich schließen Sie durch die metallfreie Konstruktion eventuelle EMV-Probleme aus. Haupteinsatzgebiet ist hierbei der Maschinenbau und die Automobilindustrie. Einsatzorte sind je nach Kabeltyp mechanisch stark beanspruchte Felder sowie auch Schleppketten. Dies hier aufgeführte Type ist speziell für den Einsatz innerhalb der PROFIBUS Kommunikationssysteme konstruiert.