HELUCOM® I-V4Y(ZN)Y violett 2P980/1000 Art.-Nr. 801280
€ 715,47 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
801280
Artikelbezeichnung
HELUCOM® I-V4Y(ZN)Y violett 2P980/1000
Faserzahl
2
Fasertyp
POF 980/1000
Faserkategorie
POF
Faserzahl je Ader
1
Außen-Ø mm (ca.)
7,8
Gewicht kg/km (ca.)
59,0
Meter pro Verpackungseinheit
1000
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892313301
Zolltarifnummer
85447000

Technische Daten

Temperaturbereich Verlegung, min.: -10°C
Verlegung, max.: +50°C
Betrieb, min.: -30°C
Betrieb, max.: +70°C

Details

Aufbau

      • Faserart: POF 980/1000
      • Fasercladding: PA

Eigenschaften

      • Brechungsindex Kern: 1,492
      • Brechungsindex Mantel: 1,419
      • Numerische Apertur: 0,5
      • Dämpfung siehe Datenblatt

Verwendung

      • Signalleitungen als Kunststoff-Lichtwellenleiter. Durch Einsatz dieser Übertragungssysteme wird die Vielzahl an unterschiedlichen Kabeln bei einer geplanten Businstallation im Maschinenfeld deutlich reduziert. Zusätzlich schließen Sie durch die metallfreie Konstruktion eventuelle EMV-Probleme aus. Haupteinsatzgebiet ist hierbei der Maschinenbau und die Automobilindustrie. Einsatzorte sind je nach Kabeltyp mechanisch stark beanspruchte Felder sowie auch Schleppketten. Dies hier aufgeführte Type ist speziell für den Einsatz innerhalb der PROFIBUS Kommunikationssysteme konstruiert.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible