HELUCOM® I-V(ZN)YY schwarz 2K 200/230 Art.-Nr. 801733
€ 761,56 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
801733
Artikelbezeichnung
HELUCOM® I-V(ZN)YY schwarz 2K 200/230
Faserzahl
2
Fasertyp
HCS 200/230
Faserkategorie
HCS
Faserzahl je Ader
1
Außen-Ø mm (ca.)
7,5
Gewicht kg/km (ca.)
68,0
Meter pro Verpackungseinheit
1000
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892313516
Zolltarifnummer
85447000

Technische Daten

Temperaturbereich Verlegung, min.: -20°C
Verlegung, max.: +75°C
Betrieb, min.: -30°C
Betrieb, max.: +85°C

Details

Aufbau

      • Ader-Art: Vollader
      • Zugentlastungselemente: Aramid
      • Außenmantelmaterial: PVC
      • Außenmantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

      • UV-beständig
      • ölbeständig

Prüfungen

      • Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2 und IEC 60332-3<
      • Geltende UL Normen: OFNG UL 1685
      • Geltende CSA Normen: FT4

Verwendung

      • Diese HELUCOM® HCS-Faserleitung eignet sich für die ortsfeste und leicht bewegte Verwendung. Sie ist sowohl für den normalen als auch für den erschwerten mechanischen Einsatz in Industrieumgebungen geeignet. Diese Konstruktion ist durch die spezielle Mantelmischung nach UL zertifiziert (FT1 und FT4). Durch den Volladeraufbau ist eine direkte Steckerkonfektionierung, auch vor Ort, kein Problem. Mit einer HCS - Faser können Sie Übertragungslängen bis zu 300m realisieren.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible