![HELUCOM® I-V(ZN)YY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M801733_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® I-V(ZN)YY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M801733_PF_1520x1160.jpg)
HELUCOM® I-V(ZN)YY schwarz 2K 200/230
Art.-Nr. 801733
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUCOM® I-V(ZN)YY schwarz 2K 200/230
- Art.-Nr.
- 801733
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® I-V(ZN)YY schwarz 2K 200/230
- Faserzahl
- 2
- Fasertyp
- HCS 200/230
- Faserkategorie
- HCS
- Faserzahl je Ader
- 1
- Außen-Ø mm (ca.)
- 7,5
- Gewicht kg/km (ca.)
- 68,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 1000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892313516
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® I-V(ZN)YY schwarz 2K 200/230
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -20°C Verlegung, max.: +75°C Betrieb, min.: -30°C Betrieb, max.: +85°C |
Details HELUCOM® I-V(ZN)YY schwarz 2K 200/230
Aufbau
-
- Ader-Art: Vollader
-
- Zugentlastungselemente: Aramid
-
- Außenmantelmaterial: PVC
-
- Außenmantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
-
- UV-beständig
-
- ölbeständig
Prüfungen
-
- Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2 und IEC 60332-3<
-
- Geltende UL Normen: OFNG UL 1685
-
- Geltende CSA Normen: FT4
Verwendung
-
Diese HELUCOM® HCS-Faserleitung eignet sich für die ortsfeste und leicht bewegte Verwendung. Sie ist sowohl für den normalen als auch für den erschwerten mechanischen Einsatz in Industrieumgebungen geeignet. Diese Konstruktion ist durch die spezielle Mantelmischung nach UL zertifiziert (FT1 und FT4). Durch den Volladeraufbau ist eine direkte Steckerkonfektionierung, auch vor Ort, kein Problem. Mit einer HCS - Faser können Sie Übertragungslängen bis zu 300m realisieren.