![HELUCOM® I-V(ZN)H](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M80435_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® I-V(ZN)H](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M80435_1520x1160.jpg)
HELUCOM® I-V(ZN)H orange 2 E9/125
Art.-Nr. 80433
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUCOM® I-V(ZN)H orange 2 E9/125
- Art.-Nr.
- 80433
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® I-V(ZN)H orange 2 E9/125
- Faserzahl
- 2
- Fasertyp
- Single-Mode E9/125
- Faserkategorie
- ITU-T G.652d
- Faserzahl je Ader
- 1
- Außen-Ø mm (ca.)
- 4
- Gewicht kg/km (ca.)
- 15,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 4000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892309625
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® I-V(ZN)H orange 2 E9/125
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -5°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: -10°C Betrieb, max.: +60°C |
Details HELUCOM® I-V(ZN)H orange 2 E9/125
Aufbau
- Ader-Art: Kompaktader
- Zugentlastungselemente: Aramid
- Außenmantelmaterial: FRNC
- Außenmantelfarbe: orange
Prüfungen
- Korrosivität nach EN 50267-2-3
- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
- Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2
- Rauchdichte nach IEC 61034
Verwendung
- Diese HELUCOM ® LWL-Kabel werden für die Datennetzverkabelung im Inhouse-Bereich verwendet. Ein großer Pluspunkt dieses Kabeltyps liegt in der platzsparenden Konstruktion. Wie beim Breakoutkabel erfolgt die Steckermontage direkt an der Vollader.