HELUCOM® I-V(ZN)H
Ab € 136,50 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Temperaturbereich Verlegung, min.: -5°C
Verlegung, max.: +50°C
Betrieb, min.: -10°C
Betrieb, max.: +60°C

Details

Aufbau

  • Ader-Art: Kompaktader
  • Zugentlastungselemente: Aramid
  • Außenmantelmaterial: FRNC
  • Außenmantelfarbe: orange

Prüfungen

  • Korrosivität nach EN 50267-2-3
  • Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
  • Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2
  • Rauchdichte nach IEC 61034

Verwendung

  • Diese HELUCOM ® LWL-Kabel werden für die Datennetzverkabelung im Inhouse-Bereich verwendet. Ein großer Pluspunkt dieses Kabeltyps liegt in der platzsparenden Konstruktion. Wie beim Breakoutkabel erfolgt die Steckermontage direkt an der Vollader.

Artikel HELUCOM® I-V(ZN)H

Außendurchmesser
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Faserzahl Fasertyp Faserkategorie Faserzahl je Ader

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible