![HELUCOM® I-V(ZN)H](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M80435_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® I-V(ZN)H](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M80435_PF_1520x1160.jpg)
HELUCOM® I-V(ZN)H orange 12 G50/125
Art.-Nr. 80420
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUCOM® I-V(ZN)H orange 12 G50/125
- Art.-Nr.
- 80420
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® I-V(ZN)H orange 12 G50/125
- Faserzahl
- 12
- Fasertyp
- Multimode G50/125
- Faserkategorie
- OM2
- Faserzahl je Ader
- 1
- Außen-Ø mm (ca.)
- 7
- Gewicht kg/km (ca.)
- 40,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 4000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892309496
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® I-V(ZN)H orange 12 G50/125
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -5°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: -10°C Betrieb, max.: +60°C |
Details HELUCOM® I-V(ZN)H orange 12 G50/125
Aufbau
-
- Ader-Art: Kompaktader
-
- Zugentlastungselemente: Aramid
-
- Außenmantelmaterial: FRNC
-
- Außenmantelfarbe: orange
Prüfungen
-
- Korrosivität nach EN 50267-2-3
-
- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
-
- Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2
-
- Rauchdichte nach IEC 61034
Verwendung
-
Diese HELUCOM ® LWL-Kabel werden für die Datennetzverkabelung im Inhouse-Bereich verwendet. Ein großer Pluspunkt dieses Kabeltyps liegt in der platzsparenden Konstruktion. Wie beim Breakoutkabel erfolgt die Steckermontage direkt an der Vollader.