HELUCOM® AT-W(ZN)H(ZN)H grün 2G50/125 OM4
Art.-Nr. 805691
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUCOM® AT-W(ZN)H(ZN)H grün 2G50/125 OM4
- Art.-Nr.
- 805691
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® AT-W(ZN)H(ZN)H grün 2G50/125 OM4
- Faserzahl
- 2
- Fasertyp
- Multimode G50/125
- Faserkategorie
- OM4
- Faserzahl je Ader
- 1
- Außen-Ø mm (ca.)
- 9,2
- Gewicht kg/km (ca.)
- 80,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 1000, 2000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892313691
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® AT-W(ZN)H(ZN)H grün 2G50/125 OM4
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -5°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: -40°C Betrieb, max.: +85°C |
Details HELUCOM® AT-W(ZN)H(ZN)H grün 2G50/125 OM4
Aufbau
-
- Ader-Art: Hohlader
-
- GFK Stützelement
-
- Zugentlastungselemente: Aramid
-
- Außenmantelmaterial: FRNC
-
- Außenmantelfarbe: grün ähnlich RAL 6018
Eigenschaften
-
- UV-beständig
-
- ölbeständig
Prüfungen
-
- Korrosivität nach EN 50267-2-3
-
- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
-
- Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2 und IEC 60332-3
-
- Rauchdichte nach IEC 61034
-
- Hammerschlagfest nach IEC 60794-1-2-E4
Verwendung
-
Die HELUCOM® Serie zeichnet sich durch eine extrem robuste nagetiergeschützte Konstruktion aus. Sie wird dort eingesetzt, wo raue Umgebungsbedingungen bei ortsfester Verlegung auftreten. Durch den Volladeraufbau kann die Leitung problemlos vor Ort konfektioniert werden. Einsatzorte sind z.B. Verlegung im Backbonebereich (805691) oder in Trassen innerhalb von Industrieanlagen (805689).