HELUCOM® AT-W(ZN)H(ZN)H
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten HELUCOM® AT-W(ZN)H(ZN)H
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -5°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: -40°C Betrieb, max.: +85°C |
Details HELUCOM® AT-W(ZN)H(ZN)H
Aufbau
- Ader-Art: Hohlader
- GFK Stützelement
- Zugentlastungselemente: Aramid
- Außenmantelmaterial: FRNC
- Außenmantelfarbe: grün ähnlich RAL 6018
Eigenschaften
- UV-beständig
- ölbeständig
Prüfungen
- Korrosivität nach EN 50267-2-3
- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
- Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2 und IEC 60332-3
- Rauchdichte nach IEC 61034
- Hammerschlagfest nach IEC 60794-1-2-E4
Verwendung
- Die HELUCOM® Serie zeichnet sich durch eine extrem robuste nagetiergeschützte Konstruktion aus. Sie wird dort eingesetzt, wo raue Umgebungsbedingungen bei ortsfester Verlegung auftreten. Durch den Volladeraufbau kann die Leitung problemlos vor Ort konfektioniert werden. Einsatzorte sind z.B. Verlegung im Backbonebereich (805691) oder in Trassen innerhalb von Industrieanlagen (805689).
Artikel HELUCOM® AT-W(ZN)H(ZN)H
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Faserzahl | Fasertyp | Faserkategorie | Faserzahl je Ader |
---|