![HELUCOM® AT-WQ(ZN)H(ZN)B2Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M805692_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® AT-WQ(ZN)H(ZN)B2Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M805692_PF_1520x1160.jpg)
HELUCOM® AT-WQ(ZN)H(ZN)B2Y
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten HELUCOM® AT-WQ(ZN)H(ZN)B2Y
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -5°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: -40°C Betrieb, max.: +85°C |
Details HELUCOM® AT-WQ(ZN)H(ZN)B2Y
Aufbau
-
- Ader-Art: Hohlader
-
- GFK Stützelement
-
- Zugentlastungselemente: Aramid
-
- Art der Bewehrung: Glasgarne
-
- Außenmantelmaterial: PE
-
- Außenmantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
-
- UV-beständig
-
- ölbeständig
Prüfungen
-
- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
-
- Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
-
- Hammerschlagfest nach IEC 60794-1-2-E4
Verwendung
-
Die HELUCOM® Serie zeichnet sich durch eine extrem robuste nagetiergeschützte Konstruktion aus. Sie wird dort eingesetzt, wo raue Umgebungsbedingungen bei ortsfester Verlegung auftreten. Durch den Volladeraufbau kann die Leitung problemlos vor Ort konfektioniert werden. Einsatzorte sind z.B. direkte Erdverlegung oder in Trassen ausserhalb von Industrieanlagen.
Artikel HELUCOM® AT-WQ(ZN)H(ZN)B2Y
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Faserzahl | Fasertyp | Faserkategorie | Faserzahl je Ader |
---|