![HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M802917_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M802917_PF_1520x1160.jpg)
HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -5°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: -20°C Betrieb, max.: +70°C |
Details HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y
Aufbau
-
- Ader-Art: Bündelader
-
- Zugentlastungselemente: Glasgarne
-
- Art der Bewehrung: Stahlrille
-
- Außenmantelmaterial: PE
-
- Außenmantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
-
- Kabel querwasserdicht
-
- UV-beständig
Prüfungen
-
- Korrosivität nach EN 50267-2-3
-
- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
-
- Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
Verwendung
-
Diese HELUCOM® LWL-Kabel zeichnen sich durch eine kompakte Konstruktion mit Quellmaterial aus. Durch den metallischen Nagetierschutz (Stahlrille) und den Außenmantel aus PE wird ein überdurchschnittlicher Nagetierschutz realisiert. Diese Konstruktion wird speziell im Bereich Telekom und Weitverkehr, aber auch in normalen Trassen und Röhren mit möglichem Nagetierbefall, eingesetzt.
Artikel HELUCOM® A-DQ(ZN)(SR)2Y
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Faserzahl | Fasertyp | Faserkategorie | Faserzahl je Ader |
---|