Geflechtschlauch Stahl verzinkt
Ab € 320,70 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Temperaturbereich -75°C bis +300°C

Details

Aufbau

  • Stahl, verzinkt

Hinweise

  • Auch in 10 m Längen lieferbar

Verwendung

  • Abschirm-Geflechtschlauch zur Bündelung und zum mechanischen Schutz elektrischer Kabel und Leitungen.
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug- und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Artikel Geflechtschlauch Stahl verzinkt

Typ
Art.-Nr.
min. Innen-Ø mm max. Innen-Ø mm VPE/m EAN / GTIN

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible