Geflechtschlauch HGP grau
  • halogenfrei (LS0H)
Ab € 55,50 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Temperaturbereich -50°C bis +150°C
kurzzeitig bis +220°C

Details

Aufbau

  • Polyester

Eigenschaften

  • halogenfrei
  • Axial aufstauchbar

Verwendung

  • Polyestergeflechtschlauch zur Bündelung und zum mechanischen Schutz elektrischer Kabel und Leitungen.
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug- und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Artikel Geflechtschlauch HGP grau

Typ
Art.-Nr.
Farbe max. Innen-Ø mm min. Innen-Ø mm VPE/m

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible