Dünnwandiger Schrumpfschlauch mit Innenkleber SK 3:1

Dünnwandiger Schrumpfschlauch mit Innenkleber SK 3:1
Ab € 3.606,13 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Temperaturbereich -55°C bis +110°C

Details

Aufbau

  • PO (Polyolefin) mit Innenkleber
  • Farbe schwarz

Hinweise

  • Lieferaufmachungen:
  • Box

Verwendung

  • Polyolefin-Schrumpfschlauch mit Innenkleber zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Versiegeln elektrischer Komponenten.
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug- und Schiffsbau
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Artikel Dünnwandiger Schrumpfschlauch mit Innenkleber SK 3:1

Typ
Art.-Nr.
Farbe Innen-Ø vor Schrumpfung mm Innen-Ø nach Schrumpfung mm Wandstärke mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible