Dickwandiger Schrumpfschlauch mit Innenkleber SK-D 3:1

Dickwandiger Schrumpfschlauch mit Innenkleber SK-D 3:1
  • halogenfrei (LS0H)
Ab € 1.277,18 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Temperaturbereich -55°C bis +110°C

Details

Aufbau

  • PO (Polyolefin) mit Innenkleber
  • Farbe schwarz

Eigenschaften

  • halogenfrei
  • sehr gute Chemikalien-Beständigkeit

Hinweise

  • Lieferaufmachungen:
  • Stangen a 1,22 m

Verwendung

  • Polyolefin-Schrumpfschlauch mit Innenkleber zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Versiegeln elektrischer Komponenten. Zum Schutz von Kabelmuffen und Kabelendverschlüssen bei Niederspannungsanwendungen (600 V). Guter Schutz gegen Schlageinwirkung und Abrieb.
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug- und Schiffsbau
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Artikel Dickwandiger Schrumpfschlauch mit Innenkleber SK-D 3:1

Typ
Art.-Nr.
Farbe Innen-Ø vor Schrumpfung mm Innen-Ø nach Schrumpfung mm Wandstärke mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible