Handpresswerkzeug ERG 740 Art.-Nr. 96757
€ 56.643,30 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
96757
Artikelbezeichnung
Handpresswerkzeug ERG 740
Typ
ERG 740
Schirm-Ø ca. mm
7.62
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892428975
Zolltarifnummer
82032000

Technische Daten

Handpresswerkzeug

Details

Aufbau

      • Handpresszange geeignet zur Verpressung der Shield-Kon Verbinder
      • Verarbeitungsbereich für einteilige Shield-Kon Verbinder von 1,27 bis 7,62 mm

Hinweise

      • Zur Verarbeitung von Shield-Kon-Verbindern. Nur in Verbindung mit passenden Werkzeugeinsätzen verwendbar - siehe TI-ERG 740

Verwendung

      • Handpresszange geeignet zur Verpressung der Shield-Kon Verbinder
      • Verarbeitungsbereich für einteilige Shield-Kon Verbinder von 1,27 bis 7,62mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible