CT-DW
  • halogenfrei (LS0H)
Ab € 28,78 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Lösbare-Kabelbinder
Temperaturbereich -40°C bis +80°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • silikonfrei

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Verwendung

      • Wieder lösbare Kabelbinder zur vorübergehenden Montage.
      • Diese Kabelbinder lassen sich ohne Werkzeug mit nur einem Handgriff öffnen.

Artikel CT-DW

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Farbe Länge mm Bündel Ø mm Breite mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible