Polyoelfin-Schrumpfschlauch CMP 750-0-A
Art.-Nr. 91298
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Polyoelfin-Schrumpfschlauch CMP 750-0-A
- Art.-Nr.
- 91298
- Artikelbezeichnung
- Polyoelfin-Schrumpfschlauch CMP 750-0-A
- Typ
- CMP 750-0-A
- Farbe
- schwarz
- Innen-Ø nach Schrumpfung mm
- 9,5
- Innen-Ø vor Schrumpfung mm
- 19,0
- Wandstärke mm
- 0,8
- Meter pro Verpackungseinheit
- 12.2
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892394607
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten Polyoelfin-Schrumpfschlauch CMP 750-0-A
Polyoelfin-Schrumpfschlauch 2:1 | |
Temperaturbereich | -55°C bis +135°C |
Details Polyoelfin-Schrumpfschlauch CMP 750-0-A
Aufbau
-
- Material: Polyolefin
Eigenschaften
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- bleifrei
Hinweise
-
- Lieferaufmachungen:
- CMP-Kartons (1,2m-Abschnitte) (25 Abschnitte = 30,5m; 10 Abschnitte = 12,2m)
- CMP-Rollen
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- zur Wiederherstellung von Isolationen
-
- zum Einsiegeln elektrischer Komponenten