CMP
Ab € 338,23 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Polyoelfin-Schrumpfschlauch 2:1
Temperaturbereich -55°C bis +135°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyolefin

Eigenschaften

      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • bleifrei

Hinweise

      • Lieferaufmachungen:
      • CMP-Kartons (1,2m-Abschnitte) (25 Abschnitte = 30,5m; 10 Abschnitte = 12,2m)
      • CMP-Rollen

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • zur Wiederherstellung von Isolationen
      • zum Einsiegeln elektrischer Komponenten

Artikel CMP

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Typ Farbe Innen-Ø nach Schrumpfung mm Innen-Ø vor Schrumpfung mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible