Polyoelfin-Schrumpfschlauch CMP 375-0-A

Polyoelfin-Schrumpfschlauch CMP 375-0-A Art.-Nr. 91296
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 8.832,18 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91296
Artikelbezeichnung
Polyoelfin-Schrumpfschlauch CMP 375-0-A
Typ
CMP 375-0-A
Farbe
schwarz
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
4,8
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
9,5
Wandstärke mm
0,6
Meter pro Verpackungseinheit
30.5
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892394584
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Polyoelfin-Schrumpfschlauch 2:1
Temperaturbereich -55°C bis +135°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyolefin

Eigenschaften

      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • bleifrei

Hinweise

      • Lieferaufmachungen:
      • CMP-Kartons (1,2m-Abschnitte) (25 Abschnitte = 30,5m; 10 Abschnitte = 12,2m)
      • CMP-Rollen

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • zur Wiederherstellung von Isolationen
      • zum Einsiegeln elektrischer Komponenten

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible