Schrumpfschlauch CMP 250-0-A Karton

Schrumpfschlauch CMP 250-0-A Karton Art.-Nr. 91295
€ 7.103,46 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91295
Typ
Schrumpfschlauch CMP 250-0-A Karton
Farbe
schwarz
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
6,4
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
3,2
Wandstärke mm
0,3
Inhalt m
25 x 1,2 m = 30,5 m
VPE
1
EAN / GTIN
4060892394577
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Temperaturbereich -55°C bis +125°C

Details

Aufbau

      • PO (Polyolefin)
      • Farbe schwarz

Hinweise

      • Lieferaufmachungen:
      • CMP-Kartons (1,2m-Abschnitte) (25 Abschnitte = 30,5m; 10 Abschnitte = 12,2m)
      • CMP-Rollen

Verwendung

      • Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Einsiegeln elektrischer Komponenten.
      • Anlagen- und Maschinenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug- und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible