Schrumpfschlauch CMP 187-0-A Karton
Art.-Nr. 91294
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Schrumpfschlauch CMP 187-0-A Karton
- Art.-Nr.
- 91294
- Typ
- Schrumpfschlauch CMP 187-0-A Karton
- Farbe
- schwarz
- Innen-Ø vor Schrumpfung mm
- 4,7
- Innen-Ø nach Schrumpfung mm
- 2,4
- Wandstärke mm
- 0,25
- Inhalt m
- 25 x 1,2 m = 30,5 m
- VPE
- 1
- EAN / GTIN
- 4060892394560
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten Schrumpfschlauch CMP 187-0-A Karton
Temperaturbereich | -55°C bis +125°C |
Details Schrumpfschlauch CMP 187-0-A Karton
Aufbau
-
- PO (Polyolefin)
-
- Farbe schwarz
Hinweise
-
- Lieferaufmachungen:
-
- CMP-Kartons (1,2m-Abschnitte) (25 Abschnitte = 30,5m; 10 Abschnitte = 12,2m)
-
- CMP-Rollen
Verwendung
-
- Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Einsiegeln elektrischer Komponenten.
-
- Anlagen- und Maschinenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug- und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau