CAN-Bus 0,5 mm² 1-PAIR PUR CHAIN violett 1 x 2 x 0,5 mm² Art.-Nr. 805685
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • robust
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in Meter
€ 585,48 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
805685
Artikelbezeichnung
CAN-Bus 0,5 mm² 1-PAIR PUR CHAIN violett 1 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,9
Cu-Zahl kg/km
41,0
Gewicht kg/km (ca.)
76,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892315121
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Mantelfarbe: violett

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible