CAN-BUS 0,22mm² 2-PAIR PVC STATIC violett 2 x 2 x 0,22 mm²
Art.-Nr. 82509
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails CAN-BUS 0,22mm² 2-PAIR PVC STATIC violett 2 x 2 x 0,22 mm²
- Art.-Nr.
- 82509
- Artikelbezeichnung
- CAN-BUS 0,22mm² 2-PAIR PVC STATIC violett 2 x 2 x 0,22 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 7,5
- Cu-Zahl kg/km
- 32,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 60,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892314964
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten CAN-BUS 0,22mm² 2-PAIR PVC STATIC violett 2 x 2 x 0,22 mm²
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details CAN-BUS 0,22mm² 2-PAIR PVC STATIC violett 2 x 2 x 0,22 mm²
Aufbau
- Mantelfarbe: violett