CAN-BUS 0,22mm² 2-PAIR PVC STATIC violett 2 x 2 x 0,22 mm² Art.-Nr. 82509
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter
€ 186,06 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
82509
Artikelbezeichnung
CAN-BUS 0,22mm² 2-PAIR PVC STATIC violett 2 x 2 x 0,22 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,5
Cu-Zahl kg/km
32,0
Gewicht kg/km (ca.)
60,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892314964
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Mantelfarbe: violett

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible