![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906235_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906235_PF_1520x1160.jpg)
Außenmantelschneider HAMX
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten Außenmantelschneider HAMX
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details Außenmantelschneider HAMX
Aufbau
-
- Außenmantelschneider mit Schnellspannsystem, zum Abisolieren des Außenmantels von NS- und MS-Kabeln mit einem Außendurchmesser von 16 bis 54 mm.
-
- Ein Umschalthebel zwischen Längs- und Rundschnitt, sowie eine zusätzliche Kralle zum Aufbrechen der Isolation sind vorhanden. Die Fixierung des Gerätes am Kabel erfolgt durch ein Schnellspannsystem. Die Schnitttiefe ist von 0 bis 5 mm in Stufen von 0,1 mm einstellbar. Der Vorschub erfolgt mittels aufgesetztem Ratschenschlüssel. Rotationsdurchmesser max. 300 mm.
-
- Die Bauteile sind aus Aluminium und rostfreiem Stahl und Messing mit eloxierten, verchromten und vernickelten Oberflächen gefertigt. Die Formteile sind aus schlagfestem Kunststoff, die Klinge ist aus gehärtetem Stahl mit einer Härte von min. 58 HRC.
-
- Gewicht 1320 g
Eigenschaften
-
- HAMX-Gerät, Ratschenschlüssel, Nylon-Etui
Hinweise
-
- Ersatzklinge inkl. Schrauben und Inbusschlüssel für HAMX, Art.-Nr. 906236
Artikel Außenmantelschneider HAMX
Typ
Art.-Nr.
|
VPE/St. | EAN / GTIN | Zolltarifnummer |
---|