Anaconda Sealtite® EF
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
Ab € 1.374,90 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Schutzschlauch
Temperaturbereich -25°C bis +70°C
kurzzeitig bis +90°C
Schutzart IP 67

Details

Aufbau

      • Material: Stahl verzinkt
      • Außenmantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
      • verstärkte, verzinkte und wendelgewickelte Bandstahl
      • mit eingehaktem Profil
      • durchlaufende Kordeldichtung
      • extrudierte Kunststoffmantel

Hinweise

      • Passende Anschlussverschraubungen:
      • LT-straight, LT-elbow 45°und 90°
      • CV Compact straight, CV Compact elbow 45° und 90°

Verwendung

      • Universell einsetzbar.
      • Durch die aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.

Artikel Anaconda Sealtite® EF

Außendurchmesser
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) Farbe Nenngröße Zoll Innen-Ø mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible