Anaconda Sealtite® EF schwarz 47,8 mm
Art.-Nr. 97175
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Anaconda Sealtite® EF schwarz 47,8 mm
- Art.-Nr.
- 97175
- Artikelbezeichnung
- Anaconda Sealtite® EF schwarz 47,8 mm
- Farbe
- schwarz
- Nennweite Zoll
- 1 1/2
- Innen-Ø ca. mm
- 40,3
- Außen-Ø ca. mm
- 47,8
- VPE/m
- 15
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892389832
- Zolltarifnummer
- 83071000
Technische Daten Anaconda Sealtite® EF schwarz 47,8 mm
Schutzart | IP 67 |
Temperaturbereich | -25°C bis +70°C kurzzeitig bis +90°C |
Details Anaconda Sealtite® EF schwarz 47,8 mm
Aufbau
-
- Stahl, verzinkt
-
- Außenmantelmaterial: PVC
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: LT-gerade, LT-gewinkelt, T&B-gerade, T&B-gewinkelt
-
- Abmessung 2 1/2" 3" 4" 5" und 6" auf Anfrage lieferbar.
Verwendung
-
• Universell einsetzbar. Schutzschlauch aus verstärktem, verzinktem Bandstahl mit wendelgewickeltem, eingehaktem Profil, einer durchlaufenden Kordeldichtung und extrudiertem Kunststoffmantel. Durch diese aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.
Downloads Anaconda Sealtite® EF schwarz 47,8 mm
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte