Anaconda Sealtite® EF schwarz 21,1 mm Art.-Nr. 97153
€ 1.606,35 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
97153
Artikelbezeichnung
Anaconda Sealtite® EF schwarz 21,1 mm
Farbe
schwarz
Nennweite Zoll
1/2
Innen-Ø ca. mm
16
Außen-Ø ca. mm
21,1
VPE/m
60
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892389825
Zolltarifnummer
83071000

Technische Daten

Schutzart IP 67
Temperaturbereich -25°C bis +70°C
kurzzeitig bis +90°C

Details

Aufbau

      • Stahl, verzinkt
      • Außenmantelmaterial: PVC

Hinweise

      • Passende Anschlussverschraubungen: LT-gerade, LT-gewinkelt, T&B-gerade, T&B-gewinkelt
      • Abmessung 2 1/2" 3" 4" 5" und 6" auf Anfrage lieferbar.

Verwendung

    • Universell einsetzbar. Schutzschlauch aus verstärktem, verzinktem Bandstahl mit wendelgewickeltem, eingehaktem Profil, einer durchlaufenden Kordeldichtung und extrudiertem Kunststoffmantel. Durch diese aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible