![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91229_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91229_1520x1160.jpg)
Anaconda Sealtite® EF schwarz 26,4 mm
Art.-Nr. 96718
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Anaconda Sealtite® EF schwarz 26,4 mm
- Art.-Nr.
- 96718
- Artikelbezeichnung
- Anaconda Sealtite® EF schwarz 26,4 mm
- Farbe
- schwarz
- Nennweite Zoll
- 3/4
- Innen-Ø ca. mm
- 21
- Außen-Ø ca. mm
- 26,4
- VPE/m
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892389801
- Zolltarifnummer
- 83071000
Technische Daten Anaconda Sealtite® EF schwarz 26,4 mm
Schutzart | IP 67 |
Temperaturbereich | -25°C bis +70°C kurzzeitig bis +90°C |
Details Anaconda Sealtite® EF schwarz 26,4 mm
Aufbau
- Stahl, verzinkt
- Außenmantelmaterial: PVC
Hinweise
- Passende Anschlussverschraubungen: LT-gerade, LT-gewinkelt, T&B-gerade, T&B-gewinkelt
- Abmessung 2 1/2" 3" 4" 5" und 6" auf Anfrage lieferbar.
Verwendung
- Universell einsetzbar. Schutzschlauch aus verstärktem, verzinktem Bandstahl mit wendelgewickeltem, eingehaktem Profil, einer durchlaufenden Kordeldichtung und extrudiertem Kunststoffmantel. Durch diese aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.
Downloads Anaconda Sealtite® EF schwarz 26,4 mm
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94160_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94160_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94170_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94170_1520x1160.jpg)