![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91229_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91229_PF_1520x1160.jpg)
Anaconda Sealtite® EF schwarz 14,4 mm
Art.-Nr. 96248
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Anaconda Sealtite® EF schwarz 14,4 mm
- Art.-Nr.
- 96248
- Artikelbezeichnung
- Anaconda Sealtite® EF schwarz 14,4 mm
- Farbe
- schwarz
- Nennweite Zoll
- 5/16
- Innen-Ø ca. mm
- 10,1
- Außen-Ø ca. mm
- 14,4
- VPE/m
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892389757
- Zolltarifnummer
- 83071000
Technische Daten Anaconda Sealtite® EF schwarz 14,4 mm
Schutzart | IP 67 |
Temperaturbereich | -25°C bis +70°C kurzzeitig bis +90°C |
Details Anaconda Sealtite® EF schwarz 14,4 mm
Aufbau
-
- Stahl, verzinkt
-
- Außenmantelmaterial: PVC
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: LT-gerade, LT-gewinkelt, T&B-gerade, T&B-gewinkelt
-
- Abmessung 2 1/2" 3" 4" 5" und 6" auf Anfrage lieferbar.
Verwendung
-
- Universell einsetzbar. Schutzschlauch aus verstärktem, verzinktem Bandstahl mit wendelgewickeltem, eingehaktem Profil, einer durchlaufenden Kordeldichtung und extrudiertem Kunststoffmantel. Durch diese aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.