Anaconda Sealtite® EF grau 17,8 mm Kleinverpackung
Art.-Nr. 94916
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Anaconda Sealtite® EF grau 17,8 mm Kleinverpackung
- Art.-Nr.
- 94916
- Artikelbezeichnung
- Anaconda Sealtite® EF grau 17,8 mm Kleinverpackung
- Farbe
- grau
- Nennweite Zoll
- 3/8
- Innen-Ø ca. mm
- 12,6
- Außen-Ø ca. mm
- 17,8
- VPE/m
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892389689
- Zolltarifnummer
- 83071000
Technische Daten Anaconda Sealtite® EF grau 17,8 mm Kleinverpackung
Schutzart | IP 67 |
Temperaturbereich | -25°C bis +70°C kurzzeitig bis +90°C |
Details Anaconda Sealtite® EF grau 17,8 mm Kleinverpackung
Aufbau
-
- Stahl, verzinkt
-
- Außenmantelmaterial: PVC
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: LT-gerade, LT-gewinkelt, T&B-gerade, T&B-gewinkelt
-
- Abmessung 2 1/2" 3" 4" 5" und 6" auf Anfrage lieferbar.
Verwendung
-
• Universell einsetzbar. Schutzschlauch aus verstärktem, verzinktem Bandstahl mit wendelgewickeltem, eingehaktem Profil, einer durchlaufenden Kordeldichtung und extrudiertem Kunststoffmantel. Durch diese aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.
Downloads Anaconda Sealtite® EF grau 17,8 mm Kleinverpackung
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte