Schutzschlauch Anaconda Sealtite® EF 5/16" grau (10m) Art.-Nr. 94915
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 1.606,35 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
94915
Artikelbezeichnung
Schutzschlauch Anaconda Sealtite® EF 5/16" grau (10m)
Außen-Ø mm (ca.)
14,4
Farbe
grau
Nenngröße Zoll
5/16
Innen-Ø mm
10,1
Meter pro Verpackungseinheit
10
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892389672
Zolltarifnummer
83071000

Technische Daten

Schutzschlauch
Temperaturbereich -25°C bis +70°C
kurzzeitig bis +90°C
Schutzart IP 67

Details

Aufbau

      • Material: Stahl verzinkt
      • Außenmantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
      • verstärkte, verzinkte und wendelgewickelte Bandstahl
      • mit eingehaktem Profil
      • durchlaufende Kordeldichtung
      • extrudierte Kunststoffmantel

Hinweise

      • Passende Anschlussverschraubungen:
      • LT-straight, LT-elbow 45°und 90°
      • CV Compact straight, CV Compact elbow 45° und 90°

Verwendung

      • Universell einsetzbar.
      • Durch die aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible