![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91229_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91229_1520x1160.jpg)
Anaconda Sealtite® EF grau 59,9 mm
Art.-Nr. 91237
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Anaconda Sealtite® EF grau 59,9 mm
- Art.-Nr.
- 91237
- Artikelbezeichnung
- Anaconda Sealtite® EF grau 59,9 mm
- Farbe
- grau
- Nennweite Zoll
- 2
- Innen-Ø ca. mm
- 51,6
- Außen-Ø ca. mm
- 59,9
- VPE/m
- 15
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892389665
- Zolltarifnummer
- 83071000
Technische Daten Anaconda Sealtite® EF grau 59,9 mm
Schutzart | IP 67 |
Temperaturbereich | -25°C bis +70°C kurzzeitig bis +90°C |
Details Anaconda Sealtite® EF grau 59,9 mm
Aufbau
- Stahl, verzinkt
- Außenmantelmaterial: PVC
Hinweise
- Passende Anschlussverschraubungen: LT-gerade, LT-gewinkelt, T&B-gerade, T&B-gewinkelt
- Abmessung 2 1/2" 3" 4" 5" und 6" auf Anfrage lieferbar.
Verwendung
- Universell einsetzbar. Schutzschlauch aus verstärktem, verzinktem Bandstahl mit wendelgewickeltem, eingehaktem Profil, einer durchlaufenden Kordeldichtung und extrudiertem Kunststoffmantel. Durch diese aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.
Downloads Anaconda Sealtite® EF grau 59,9 mm
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94160_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94160_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94170_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94170_1520x1160.jpg)